Scarica il documento () sui 20

170M6162
Codice del modello: FUSE 800A 690V 3/110 AR UC

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6162
EAN
5996516018026
UPC
051712263085
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
986 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 800A 690V 3/110 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tipo di tensione
CA
Apertura (I2T)
465000 a 660 V
Pre arc (I2T)
69500
Perdite di potenza (W)
115 W
Potere di apertura
200 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto