Scarica il documento () sui 20

170M6343
Codice del modello: FUSE 550A 1250V 3BKN/75 AR CU

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 550 A, AC 1250 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6343
EAN
5027590461832
UPC
051712263894
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1132.5 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 550A 1250V 3BKN/75 AR CU

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
550 A
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
325000 a 1000 V, 435000 a 1250 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/75 Tipo K
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto