Scarica il documento () sui 20

170M6363

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 900 A, AC 690 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 126 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6363
EAN
5996516019061
UPC
051712264006
Lunghezza/profondità del prodotto
78 mm
Altezza prodotto
123 mm
Larghezza prodotto
155 mm
Peso prodotto
1287 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
900 A
Tensione nominale
690 V
Tipo di tensione
CA
Apertura (I2T)
670000 a 660 V
Pre arc (I2T)
100000
Perdite di potenza (W)
120 W
Potere di apertura
200 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Dimensione fusibile
3
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.