Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1000 A, AC 1250 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 91 mm, aR, IEC, UL, indicatore tipo K, estremità piatta, 13 UNC
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6648
|
| EAN |
5704057035903
|
| UPC |
051712264945
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
41.798 mm
|
| Altezza prodotto |
53.01 mm
|
| Larghezza prodotto |
137.998 mm
|
| Peso prodotto |
746 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
1000 A
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
2150000 a 1000 V, 2750000 a 1250 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per micro GKN/90 Tipo K |
| Dimensione fusibile |
3
|