Cartuccia fusibile, extra-rapido, 800 A, AC 690 V, dimensione 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
Nome prodotto |
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
|
Sigla catalogo |
170M6662
|
EAN |
5996516020296
|
UPC |
051712265010
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
Altezza prodotto |
76 mm
|
Larghezza prodotto |
95 mm
|
Peso prodotto |
979 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
Valore nominale intensità di corrente |
800 A
|
Tensione nominale |
690 V
|
Tipo di tensione |
CA
|
Apertura (I2T) |
465000 a 660 V
|
Pre arc (I2T) |
69500
|
Perdite di potenza (W) |
115 W
|
Potere di apertura |
200 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Dimensione fusibile |
3
|
Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|