Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7356

Fusibile a corpo quadro extra-rapido della serie Eaton Bussmann, 125 A, 800 V, dimensione NH1, 17,5 Watt

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7356
EAN
5027590517454
UPC
051712714082
Lunghezza/profondità del prodotto
52.9 mm
Altezza prodotto
135 mm
Larghezza prodotto
39.7 mm
Peso prodotto
381 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
IEC 60269

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
125 A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
34000
Classificazione dell’interruzione
65 kAIC
Pre arc (I2T)
2600
Tensione nominale
800 Vac
Perdite di potenza (W)
17.5 W

Product specifications

Dotato di:
Lama senza foratura per bulloni
Dimensione fusibile
NH1
Tipo di fusibile
PV-ANH1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.