Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7358

Fusibile a corpo quadro extra-rapido della serie Eaton Bussmann, 200 A, 800 V, dimensione NH1, 25 Watt

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7358
EAN
5027590517591
UPC
051712714105
Lunghezza/profondità del prodotto
52.9 mm
Altezza prodotto
135 mm
Larghezza prodotto
39.7 mm
Peso prodotto
407.3333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
IEC 60269

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
140000
Classificazione dell’interruzione
65 kAIC
Pre arc (I2T)
10200
Tensione nominale
800 Vac
Perdite di potenza (W)
25 W

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Lama senza foratura per bulloni
Dimensione fusibile
NH1
Tipo di fusibile
PV-ANH1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.