Eaton Moeller® series modulo segnalatore acustico SL7, 230 V, multi-suono
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series modulo segnalatore acustico SL7
|
| Sigla catalogo |
171289
|
| EAN |
4015081678334
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
73 mm
|
| Altezza prodotto |
71 mm
|
| Larghezza prodotto |
73 mm
|
| Peso prodotto |
0.103 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
UL 508
CSA Certified UL Listed cULus Listed CSA Std. C22.2 No. 14-10 UL Listed file E29184 CSA Std. C22.2 No. 94-91 CSA Class No. NKCR7 Classificazione IEC CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60529 UL Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60947-5-1 UL report applies to both US and Canada UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: NKCR7 CE CSA-C22.2 No. 14-10 |
| Note catalogo |
0
|
| Codice modello |
SL7-AP230-M
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
| Corrente di dispersione |
0.003 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
43 mA
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
240 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min |
230 V
|
| Colore |
Nero
|
| Caratteristiche |
Pressione sonora regolabile a un minimo di 88 dB
|
| Funzioni |
Altro
|
| Accessori |
Interruttore DIP interno, potenziometro interno
|
| Tipo di allarme |
Suono continuo
Impostazioni del suono interne, DIP a 3 polo Tono intermittente 8 tipi di suono tono regolabile |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Corrente assorbita |
0,043 A, a 230/240 V AC
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 13 |
| Classificazione frequenza |
500 - 2700 Hz
|
| Rumorosità |
100 dB
Regolabile con potenziometro incorporato |
| Materiale |
Involucro: policarbonato (PC)
Tappo: policarbonato (PC) |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
Posizionare solo nella posizione più alta su un'asta |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Colonnine di segnalazione SL
|
| Angolo irradiato |
360 °
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms |
| Tipo |
Modulo segnalatore acustico
|
| Tipo di tensione |
CA
|