Modulo di base SL4 Eaton Moeller® series; tubo in alluminio da 100 mm
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series modulo base SL4
|
| Sigla catalogo |
171305
|
| EAN |
4015081678464
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
43 mm
|
| Altezza prodotto |
184 mm
|
| Larghezza prodotto |
43 mm
|
| Peso prodotto |
0.143 kg
|
| Certificazione/i |
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14-10 IEC/EN 60529 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60947-5-1 CSA-C22.2 No. 94-91 CE UL 508 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: NKCR7 UL UL File No.: E29184 |
| Codice modello |
SL4-PIB-T-100
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Tensione nominale di esercizio |
110/120 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 % 230/240 V AC ± 10 % |
| Colore |
Altro
|
| Dotato di: |
Bullone banjo
Coperchio Tubo in alluminio |
| Numero di moduli |
potenza 5
Max. 5 (con base standard) Max. 10 (con base per montaggio su entrambi i lati) |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
NEMA 4
IP66 NEMA 13 NEMA 4X |
| Metodo di montaggio |
Staffa
Piano tube Orizzontale |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Colonnine di segnalazione SL
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27 |
| Lunghezza tubo |
100 mm
|
| Tipo |
Modulo base
|
| Sezioni di collegamento (AWG) |
24 - 16
|
| Sezioni di collegamento (flessibile con puntalino e plastic collar) |
0,25 - 0,75 mm²
|
| Capacità morsetti (pieno/flessibile con puntalino) |
0,25 - 1,5 mm²
|
| Sezioni di collegamento (rigido/flessibile) |
0,2 - 1,5 mm²
|