Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177313
SL4-PIB-800

Modulo di base SL4 Eaton Moeller® series; tubo con basamento in alluminio da 800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo base SL4
Sigla catalogo
177313
EAN
4015081717668
Lunghezza/profondità del prodotto
72 mm
Altezza prodotto
869 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60529
IEC/EN 60947-5-1
Codice modello
SL4-PIB-800

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Tensione nominale di esercizio
24 V AC/DC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %

Features & functions

Colore
Altro
Dotato di:
Coperchio
Tubo in alluminio
Base in plastica
Numero di moduli
Max. 5 (con base standard)
Max. 10 (con base per montaggio su entrambi i lati)
potenza 5

Informazioni generali

Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP66
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 13
Metodo di montaggio
Piano
Orizzontale
Staffa
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria prodotto
Colonnine di segnalazione SL
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Lunghezza tubo
800 mm
Tipo
Modulo base

Sezioni di collegamento

Sezioni di collegamento (AWG)
24 - 16
Sezioni di collegamento (flessibile con puntalino e plastic collar)
0,25 - 0,75 mm²
Capacità morsetti (pieno/flessibile con puntalino)
0,25 - 1,5 mm²
Sezioni di collegamento (rigido/flessibile)
0,2 - 1,5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto