Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Quadro di distribuzione compatto a parete cava, a 4 fila, porta in lamiera di acciaio a filo, 48HWS-F
| Nome prodotto |
Eaton xComfort KLV - Quadro di distribuzione energia
|
| Sigla catalogo |
178828
|
| EAN |
4015081741571
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
715 mm
|
| Larghezza prodotto |
360 mm
|
| Peso prodotto |
4.98 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (PD) |
| Codice modello |
KLV-48HWS-F
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Dotato di: |
Copertura frontale
Serracavo Foglio siglatura Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm Reggicavo a parete Porta/cornice Morsetti per conduttore di protezione e neutro con connessione a vite SK Livella per allineamento Ancoraggio a parete cava Istruzioni di installazione Guide di supporto del dispositivo |
| Funzioni |
Dispositivo base
Possibilità di applicazione Sigillabile |
| Grado di protezione |
II (isolamento totale)
|
| Numero RAL |
9016
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
KLV per energia
Quadro di distribuzione di installazione Dispositivo base |
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco |
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
850 °C, soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK05
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP30
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
4 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
|
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz
|
| Profondità interna |
88 mm
|
| Posizione ingresso cavo |
Ingresso cavi in alto e in basso, laterale, piastra posteriore
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Colore coperchio/sportello |
Bianco
|
| Modello coperchio/sportello |
Con finestrella
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Porta
Singola |
| Grado di protezione |
IK05 (resistenza agli impatti)
IP30 |
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Profondità interna |
75 mm
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Polistirolo (materiale isolante) |
| Tipo rack modulo |
Telaio di guida
|
| Numero di unità passo modulo per riga |
12
|
| Numero di file |
4
|
| Numero morsetto N e PE e sezione trasversale |
PE: 25 x (0,75 mm² - 16 mm²)
N: 25 x (0,75 mm² - 16 mm²) N - Fi: 4x (0.75 mm² - 16 mm²) |
| Materiale della calotta protettiva |
Plastica
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti a vite
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
12
|
| Metodo di montaggio |
parete cava
Guida DIN A parete cava |
| Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
24 W
|
| Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
48 W
|