Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184092

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Sezionatore a 4 poli da 2000 A, senza protezione, IEC, estraibile, 40B4, 20W, 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX sezionatore
Sigla catalogo
184092
EAN
4015081796311
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
86 kg
Conformità
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Codice modello
INX40B4-20W-1

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Lucchettabile
Sganciatore di tensione opzionale

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
2000 A
Caratteristiche
Esecuzione come interruttore generale
Azionamento a motore opzionale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Carcassa
INX40
Numero di poli
Quattro poli
Sistema di sgancio
Senza sganciatori
Caratteristiche speciali
  • La cassetta deve essere ordinata separatamente.
  • Possibilità di montaggio opzionale da parte dell'utente con accessori completi
  • Suggerimento per sezioni di collegamento: Questi sono valori utilizzati in apparecchiature separate. I valori effettivi dipenderanno dalla temperatura intorno all’interruttore automatico, che è influenzata dalla temperatura dell’ambiente, dal grado di protezione (IP), dall’altezza di montaggio, dalle partizioni e da eventuali ventilazioni esterne. A seconda del design specifico dell’apparecchiatura, ciò potrebbe causare una declassamento, che può quindi essere compensato aumentando l’area di sezione trasversale. I test di sovratemperatura sull'apparecchiatura apposita possono fornire informazioni specifiche e dettagliate.
Adatto per
Montaggio a terra
Installazione del quadro di distribuzione
Montaggio intermedio
Tipo
  • Interruttori aperti/sezionatore
  • Sezionatore aperto
Utilizzato con
Sezionatore aperto
Interruttori aperti/sezionatore

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-20 °C - 70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
395 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
2000 A

Technical data - electrical

Tipo attuatore
Pulsante
Tempo di chiusura con sgancio a molla
35 ms
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento su guida
Durata elettrica
16000 operazioni (cicli di commutazione ON/OFF), (con manutenzione)
8000 operazioni (poteri d'interruzione)
Numero di operazioni meccaniche standard all’ora - max
60
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Potenza interruttore a estrazione con cassetta
395 W
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
144 kA
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
12 kV AC
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente permanente nominale in AC-23, 400 V
2000 A
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 440 V, 50/60 Hz
145 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 690 V, 50/60 Hz
145 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
66 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
66 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata a 50/60 Hz (t = 3 s)
53 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
2000 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 50°C
2000 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 60°C
2000 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 70°C
2000 A
Categoria d'uso
B
Tensione nominale in AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Colore attuatore
Verde
Grado di protezione
IP31 con cornici porta
IP55 con calotta di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP31
Costruzione del dispositivo
Apparecchio da incasso, tecnica a innesto
Housing material
Plastica
Durata meccanica
20000 operazioni (poteri d'interruzione, (con manutenzione)
10000 cicli di comando (ON/OFF)
Metodo di montaggio
Estraibile
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di interruttori
1
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato posteriore
Protezione
Nessuno
Peso della versione con cassetta (4 poli)
35 kg
Peso della versione estraibile fissa (4 poli)
76 kg

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (barra in rame)
80 mm x 10 mm (2x) per dispositivi estraibili (nero)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com