Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Accessori, cornice porta di ricambio, bocchetta porta di ricambio con guarnizione IP31, per l’utilizzo con IZMX16…F, INX16…F
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
|
| Sigla catalogo |
184136
|
| EAN |
4015081783335
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
300 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
300 mm
|
| Peso prodotto |
0.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZMX-DEG16-F-1
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Accessorio
Altro Parte di ricambio |
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
IZMX16…F
INX16…F |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com