Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184137
Codice del modello: IZMX-DEG40-F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Accessori, cornice porta di ricambio, bocchetta porta di ricambio con guarnizione IP31, per l’utilizzo con IZMX40…F, INX40…F

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
Sigla catalogo
184137
EAN
4015081783342
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-DEG40-F-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Accessori
Altro
Parte di ricambio

Gamma

Caratteristiche speciali
  • Bocchetta di ricambio dello sportello con guarnizione IP31
  • Parte di ricambio; compresa nell'entità della fornitura standard.
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX40…F
INX40…F

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com