Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184205
IZMX-DI40-W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Dispositivo di blocco, cassetta, +sportello

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interblocco meccanico
Sigla catalogo
184205
EAN
4015081783717
Lunghezza/profondità del prodotto
203.2 mm
Altezza prodotto
82.55 mm
Larghezza prodotto
146.05 mm
Peso prodotto
0.31 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-DI40-W-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Interblocchi

Gamma

Caratteristiche speciali
  • Kit di montaggio per bloccoporta
  • Il bloccoporta è installato sulla cassetta e mantiene chiusi gli sportelli della custodia nelle posizioni "CONNESSO" e "DI PROVA".
  • Non sarà possibile aprire lo sportello della custodia fino a quando l'interruttore automatico nella cassetta non si trova nella posizione di "estrazione".
  • In caso di emergenza, l'interblocco può essere rilasciato con un cacciavite.
Tipo
Accessori
Utilizzato con
INX40…W
IZMX40…W

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Estraibile
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com