Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184207
Codice del modello: IZMX-MIL3133C-F16-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interblocco meccanico, TIPO 31, 33, tiranti flessibili, F

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interblocco meccanico
Sigla catalogo
184207
EAN
4015081783731
Lunghezza/profondità del prodotto
457.2 mm
Altezza prodotto
203.2 mm
Larghezza prodotto
457.2 mm
Peso prodotto
1.91 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-MIL3133C-F16-1

Additional information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Interblocchi

Delivery program

Caratteristiche speciali
  • Per 3 interruttori automatici con le stesse dimensioni telaio o diverse - interblocco A, C contro B. Quando B è spento, A e C possono essere accesi. B può essere attivato solo quando A e C sono disattivati. Inoltre, sono necessari due kit di cavi IZMX-MIL-CAB della lunghezza desiderata.
  • Tipo 33
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX16…
INX16

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Fisso
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com