Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interblocco meccanico, TIPO 31, tiranti flessibili, F
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX interblocco meccanico
|
| Sigla catalogo |
184210
|
| EAN |
4015081783762
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
457.2 mm
|
| Altezza prodotto |
203.2 mm
|
| Larghezza prodotto |
457.2 mm
|
| Peso prodotto |
1.93 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZMX-MIL3133C-F40-1
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Interblocchi
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
INX40
IZMX40... |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Metodo di montaggio |
Fisso
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com