Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184239
IZMX-SEC-TB2-F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Morsetto del cavo di comando a 4 punte per interruttore fisso, sostituzione, 2 unità

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX terminale
Sigla catalogo
184239
EAN
4015081784028
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-SEC-TB2-F-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Collegamento circuiti ausiliari

Gamma

Numero di poli
Otto poli
Caratteristiche speciali
terminali circuito di comando a 4 punti, 2 unità
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX40…, INX40…
IZMX16…, INX16…

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Sezione nucleo
1.5 mm²
Metodo di montaggio
Fisso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com