Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184241
Codice del modello: IZMX-SEC-KIT-W16-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Morsetti per cavo pilota - Kit per la conversione della vecchia cassetta per il montaggio del nuovo interruttore automatico ..X16 con PXR

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX terminale
Sigla catalogo
184241
EAN
4015081784042
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-SEC-KIT-W16-1

Additional information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Collegamento circuiti ausiliari

Delivery program

Numero di poli
Cinquantasei poli
Caratteristiche speciali
terminali circuito di comando a 4 punti, 30 unità
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX16…, INX16…
IZMX40…, INX40…

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical Data - Mechanical

Sezione nucleo
1.5 mm²
Metodo di montaggio
Fisso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com