Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184955
Codice del modello: IZMX-IB404-W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Cassetta del separatore di fase IZMX404

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
Sigla catalogo
184955
EAN
4015081803637
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-IB404-W-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Barriere interfase
Accessori
Parte di ricambio

Gamma

Caratteristiche speciali
Piastre di isolamento addizionali tra i collegamenti (tra le fasi o tra la sezione di ingresso e la sezione di uscita). Fornisce una protezione addizionale, per esempio,, in caso di arco elettrico, che si sposta sempre nella direzione della corrente verso l'interruttore automatico.
Tipo
Accessori
Utilizzato con
Quattro poli
INX40
IZMX40...

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Estraibile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com