Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio 1,5 mm zincato per Ci43
Nome prodotto |
Piastra di montaggio metallica zincata Eaton xEnergy Safety Ci
|
Sigla catalogo |
193439
|
EAN |
9010238023918
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
1.5 mm
|
Altezza prodotto |
375 mm
|
Larghezza prodotto |
250 mm
|
Peso prodotto |
0.777 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Codice modello |
M-CI43
|
Tipo |
|
Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Piastre di montaggio
|
Unità |
Sistema modulare
|
Protezione superficiale |
zincato
|
Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio 1,5 mm, non perforata, zincata
|
Materiale |
Lamiera di acciaio 1,5 mm, non perforata, zincata
Acciaio inox |
Caratteristiche speciali |
Comprese 4 viti di fissaggio imperdibili
|
Utilizzato con |
CI45: 2 x
CI43: 1 x Sistema di montaggio xEnergy Safety Ci Involucro base |