Reimposta
Reimposta
Eaton Moeller® series relè di comando EASY, easyE4 (espandibile, Ethernet), 24 V DC, Ingressi digitali: 8, dei quali possono essere usati come ingressi analogici: 4, morsetto a vite
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series relè di comando EASY
|
| Sigla catalogo |
197214
|
| EAN |
4015081939459
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
58 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
72 mm
|
| Peso prodotto |
0.2 kg
|
| Conformità |
Eaton supports the product until its end of life
|
| Certificazione/i |
UL File No.: E205091
CE UL hazardous location group B (hydrogen) UL hazardous location division 2 UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location class I UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location group D (propane) cULus Ordinary Location DNV TAA00002HT cULus Hazard Location UL File No.: E523283 EN 61131-2 IEC 61131-2 EN IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-3 EN IEC 61010-2-201 IEC 61010-2-201 UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No. 61010-1 CSA C22.2 No. 61010-2-201 UL 121201 CSA C22.2 No. 213 |
| Note catalogo |
Precisione dell’orologio in tempo reale a seconda della temperatura ambiente, sono possibili fluttuazioni fino a ± 5 s/giorno (± 0,5 h⁄anno)
|
| Codice modello |
EASY-E4-DC-12TCX1
|
| Caduta e ribaltamento |
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
|
| Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max |
0.3 m
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
Verticale |
| Resistenza agli urti |
15 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 11 ms, 18 impatti
|
| Resistenza alle vibrazioni |
8.4 - 150 Hz, 1 g constant acceleration
5 - 8.4 Hz, 3.5 mm constant amplitude According to IEC/EN 61131-2 |
| Lunghezza cavo |
Digital inputs (DC): ≤ 100 m (unshielded)
Digital outputs: ≤ 100 m (unshielded) Analog inputs: ≤ 30 m (shielded) |
| Tipo di cavo |
Ethernet: CAT5
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Condizioni ambientali |
Distanze d'isolamento superficiale e in aria e secondo EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Condensazione: evitare con le misure appropriate |
| Umidità relativa |
5 - 95% (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
| Tipo connessione |
Ethernet: connettore maschio RJ45, 8 poli
Morsetto a vite |
| Velocità di trasmissione dati |
10/100 MBit/s
|
| Indicatore LED |
Indicazione di stato di accensione/RUN
Status indication of Ethernet |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
2 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
2 W
|
| Consumo energetico |
2 W
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
Max. 0.5 A al segnale "1" DC per canale
|
| Tensione nominale di esercizio |
Power supply: 24 V DC (-15 %/+ 20 %)
Power supply transistor outputs: 24 V DC (-15 %/+ 20 %) Inputs: shall be identical to the power supply voltage |
| Corrente di alimentazione |
24/44 mA, Normale⁄max., Su segnale 1, Uscite a transistor
18/32 mA, Normale⁄max., Su segnale 0, Uscite a transistor |
| Tensione di alimentazione in DC - max |
28.8 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
20.4 VDC
|
| Scarica in aria |
8 kV
|
| Impulso burst |
2 kV, I/O port
2 kV, Power supply port 1 kV, communication port secondo IEC/EN 61131-2 |
| Scarica dei contatti |
6 kV
|
| Campi elettromagnetici |
10 V/m at 0.08 - 1.0 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
3 V/m at 1.0 - 6 GHz (according to IEC/EN 61131-2) |
| Immunità alle interferenze condotte dalla linea |
10 V (according to IEC/EN 61131-2)
|
| Classe di disturbo radio |
Classe B (EN 61000-6-3)
|
| Valore nominale sovratensione |
0.5 kV, Line-to-Line, Power supply port
1 kV, Line-to-Earth, Power supply port 1 kV, Line-to-Earth, I/O port 1 kV, Line-to-Earth, communication port secondo IEC/EN 61131-2 |
| Buchi di tensione |
10 ms
|
| Caratteristiche |
Estensibile
Collegamento parallelo delle uscite transistor con carico resistivo, carico induttivo con circuito soppressore esterno, combinazione all'interno di un gruppo - Gruppo 1: Q1 - Q4 Collegabile in rete (Ethernet) |
| Dotato di: |
Timer
Orologio in tempo reale Transistor output |
| Indicazione |
Software used as status indication of digital I/Os
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Contatore frequenza |
Cable length: ≤ 20 m (shielded)
Counter frequency: ≤ 5 kHz Number: 4 (I1, I2, I3, I4) Pulse pause ratio: 1:1 Pulse shape: Square |
| Resistenza di isolamento |
According to EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-209
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su barra a omega (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori) montaggio su guida portante possibile Montaggio frontale possibile Montaggio a parete/diretto possibile |
| Categoria di sovratensione |
Power supply + Inputs + Extension interface: II
Power supply outputs + Outputs: II |
| Grado di inquinamento |
2
|
| Categoria prodotto |
Relè di comando easyE4
|
| Protocollo |
Modbus TCP
|
| Corrente residua |
0,1 mA (sul segnale "1" per canale)
|
| Ondulazione residua |
Power supply: ≤ 5 %
Power supply transistor outputs: 5 % |
| Risoluzione |
|
| Software |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
| Frequenza di avviamento |
Depending on the suppressor circuit (Inductive load to EN 60947-5-1, With external suppressor circuit, Max. switching frequency, max. duty factor)
Dependent on the cycle time of the basic device |
| Tipo |
Dispositivo di base easyE4
|
| Utilizzato con |
easyE4
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Accuratezza |
± 2 %, (I7, I8) ± 0,12 V, del valore effettivo, all'interno di un singolo dispositivo (ingressi analogici)
± 1 %, Precisione di riproducibilità dei temporizzatori (di valori) ± 3 %, del valore effettivo, due dispositivi easy (ingressi analogici) ± 2 s/giorno, Orologio in tempo reale sugli ingressi (± 0,2 h⁄anno) |
| Conversioni |
Ogni ciclo della CPU, Ingressi analogici
|
| Tempo di ritardo |
Digital inputs (24 V DC): 20 ms, from 0 to 1, Debounce ON
Digital inputs (24 V DC): 0.015 ms typ., from 0 to 1, Debounce OFF Digital inputs (24 V DC): 20 ms, from 1 to 0, Debounce ON Digital inputs (24 V DC): 0.015 ms typ., from 1 to 0, Debounce OFF |
| Contatore incrementale di valori |
Rapporto pausa impulso: 1:1
Numero di ingressi di conteggio: 2 (I1 + I2, I3 + I4) Forma dell'impulso: squadrata Offset segnale: 90° Campo di valori: da -2147483648 a +2147483647 Frequenza contatore: ≤ 5 kHz Cable length: ≤ 20 m (shielded) |
| Ingresso |
Tensione (DC)
|
| Corrente di ingresso |
1.8 mA (I5 - I8, at 24 V DC,at signal 1)
3.3 mA (I1 - I4, at 24 V DC,at signal 1) < 1 mA (Analog inputs) |
| Impedenza di ingresso |
Analog: 13.3 kΩ
|
| Tensione di ingresso |
Condition 0: ≤ 5 V DC (Digital inputs, 24 V DC)
Condition 1: ≥ 15 V DC (Digital inputs, 24 V DC) |
| Numero di ingressi (analogici) |
0
4 |
| Numero di ingressi (digitali) |
8
4 |
| Numero di uscite (analogiche) |
0
|
| Numero di uscite (digitali) |
4
|
| Uscita |
4 uscite transistor
max. 2 A total current Parallel connection of group 1 (Q1 to Q4) |
| Tensione di uscita |
U = Uₑ - 1 V (segnale 1 a Iₑ = 0,5 A uscite transistor)
Max. 1.0 V (at status 0 per channel, transistor outputs) |
| Ingressi rapidi contatore |
Quadrato (forma d’impulso)
-2147483648 - 2147483647 (campo di valori) 1:1 (rapporto pausa impulso) 10 kHz, Frequenza contatore Numero: 4 (I1, I2, I3, I4 - Ingressi digitali 24 V DC) ≤ 20 m (lunghezza cavo, schermato) |
| Campo di segnale |
0 - 10 V DC, Ingressi analogici
|
| Fattore di contemporaneità |
1 / group, with ext. suppressor circuit
0.25 / group, w/o ext. suppressor circuit, T0.95 = 15ms/R = 48Ω/L = 0.24H 0.25 / group, w/o ext. suppressor circuit, DC-13/T0.95 = 72ms/R = 48Ω/L = 1.15 H Inductive load to EN 60947-5-1 |
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
POW+Inputs+Extension interface vs. POW outputs+Outputs: yes
POW+Inputs+Extension interface vs. Ethernet+Functional Earth: yes Power supply outputs + Outputs against Ethernet + Functional Earth: yes |
| Protezione contro inversioni di polarità |
Per le uscite a transistor (attenzione: si verifica un cortocircuito se alle uscite viene applicata una tensione di 0 V o di massa nel caso in cui la tensione di alimentazione sia collegata ai poli errati)
Yes, for supply voltage |
| Corrente di cortocircuito |
6.8 A, Uscite a transistor
|
| Protezione da cortocircuito |
≥ 1A (T), Fusibile, Alimentazione
Sì, elettronica (Q1 - Q4), Uscite a transistor |
| Corrente di sgancio magnetico |
0,7 ≤ Ie ≤ 1,7 per uscita, Per Ra ≤ 10 mΩ, A seconda del numero di canali attivi e del relativo carico, Uscite a transistor
|
| Dimensione cacciavite |
0,6 x 3,5 mm, morsetti a vite
|
| Capacità morsetti |
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), cavo rigido
0.2 - 2.5 mm², flexible with ferrule 0.2 - 2.5 mm², flexible without ferrule |
| Coppia di serraggio |
0,6 Nm, Morsetti a vite
|