Eaton Moeller® series M22 Pulsante arresto d'emergenza/off, RMQ-Titan, A fungo, 30 mm, Non illuminato, Sblocco trazione, rosso, giallo
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
|
| Sigla catalogo |
197535
|
| EAN |
4015081942428
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
32 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.03 kg
|
| Certificazione/i |
EN 50581
CE EN ISO 13850 CSA EAC EN 60947-5-1 CCC Machines 2006/42/EG UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking |
| Codice modello |
M22-PV30
|
| Forza di attivazione |
50 N
|
| Colore attuatore |
Rosso
|
| Diametro attuatore |
30 mm
|
| Funzione attuatore |
Sblocco mediante trazione
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto |
| Progettazione |
Forma a fungo
Classico |
| Illuminazione |
Non illuminato
|
| Metodo di sblocco |
Ripristino tramite trazione
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore base |
Giallo
|
| Colore ghiera frontale |
Altro
|
| Materiale ghiera frontale |
Altri
|
| Progettazione |
Forma a fungo
Classico |
| Caratteristiche |
A prova di manomissione (secondo ISO 13850, EN 418)
|
| Numero RAL |
3000
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4x IP69 |
| Durata meccanica |
70.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
600 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni frontali: 35 mm
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|
| Tipo |
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza
|