Contattore di potenza Eaton Moeller® series DILH, Ith =Ie: 850 A, RAC 500: 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700 V DC, comando in corrente continua e alternata, collegamento a bullone
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series DILH Contattore di potenza
|
| Sigla catalogo |
197906
|
| EAN |
4015081954254
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
216 mm
|
| Altezza prodotto |
237 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
8.85 kg
|
| Certificazione/i |
UL 60947-4-1
VDE 0660 IEC/EN 60947-4-1 CE marking UL File No.: E29096 CSA Class No.: 3211-04 UL Category Control No.: NLDX UL/CSA CSA file No. 012528 North America (UL listed, CSA certified) EN 45545: Fire protection on railway vehicles IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B |
| Note catalogo |
|
| Codice modello |
DILH600/22(RAC500)
|
| Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso) |
600 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 40°C (3 poli, aperto) |
850 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 50°C (3 poli, aperto) |
760 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto) |
725 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto) |
695 A
|
| Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) |
1738 A
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
2
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
650 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
11.7 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 1000 V |
1575 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V |
4800 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 380/400 V |
4800 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V |
4800 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V |
2000 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V
|
| Potere nominale di chiusura fino a 440 V (cos phi a IEC/EN 60947) |
6000 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
850 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
1000 V
|
| Isolamento sicuro |
1000 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
|
| Accessori |
Opzioni di montaggio dei contatti ausiliari: su un lato: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
|
| Applicazione |
Contattori di rete per carichi resistivi da 1000 A
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Compatibilità elettromagnetica |
Progettato per il funzionamento in ambienti industriali. Il suo utilizzo in ambienti residenziali può causare interferenze in radiofrequenza, il che potrebbe richiedere un’ulteriore soppressione.
|
| Dotato di: |
Circuito di protezione nell’elettronica di comando
|
| Durata meccanica |
3.000.000 operazioni (comando in corrente continua)
3.000.000 operazioni (comando in corrente alternata) |
| Massima frequenza di manovra |
1000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente continua)
1000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente alternata) |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
12000 V
|
| Resistenza |
500 mΩ (Resistenza contatto transitorio consentita del dispositivo - circuito di comando esterno quando si aziona A11)
|
| Resistenza agli urti |
10 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 8 g, Contatto ausiliario N/C, Meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms |
| Livello di segnale |
5 V - 15 V, Livello segnale PLC (A3 - A4) in conformità a IEC/EN 61131-2 (tipo 2), Sistema elettromagnetico
|
| Categoria d'uso |
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Comportamento in condizioni marginali e transitorie |
Ritenuta - Fase di inserzione (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Il contattore si accende correttamente
Ritenuta - Interruzioni di tensione 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Diseccitazione del contattore Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Diseccitazione del contattore Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Il tempo è compensato in modo specifico Ritenuta - Sovratensione (1,15 - 1,3 x Uc max): Il contattore rimane eccitato Fase di inserzione (0 - 0,7 x Uc min: Il contattore non si eccita Ritenuta - Cadute di tensione (0,6 - 0,7 x Uc min: Il contattore rimane eccitato Ritenuta - Interruzioni di tensione (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Il tempo è compensato in modo specifico |
| Tensione di diseccitazione |
Comando in corrente continua: 0,2 x US max. - 0,6 US min., Funzionamento DC
Funzionamento in AC: 0,2 x US max - 0,6 x US min, Funzionamento AC |
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
0,7 - 1,15 V DC x Us
0,7 - 1.15 V AC x Us |
| Consumo energetico |
Trasformatore di comando con uk ≦ 7 %
|
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
630 VA, Assorbimento all'eccitazione, Bobina a freddo a 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
630 VA, Assorbimento all'eccitazione, Bobina a freddo a 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
3,3 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
3,3 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
500 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
250 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
500 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
700 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
250 V
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
60 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
50 ms
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
700 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)
|
| Grandezza vite |
M10, Vite terminale
M3.5, Morsetto a vite |
| Dimensione cacciavite |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, vite term., condut. corr. di comando, cacc. a taglio
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive |
| Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando) |
10 mm
|
| Capacità morsetti (busbar) |
larghezza 50 mm, Collegamento principale
|
| Sezioni di collegamento (flessibile con capicorda) |
50 - 240 mm²
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (0.75 - 2.5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 14
|
| Sezioni di collegamento (a trefoli con capicorda) |
70 - 240 mm²
|
| Coppia di serraggio |
1,2 Nm, Morsetti a vite
24 Nm, Collegamento cavo principale vite/bullone |
| Larghezza bandella |
16 mm
|