Eaton Moeller® series DILA Modulo contatti ausiliari, 1 polo, Ith= 16 A, 1 NA, montaggio laterale, Morsetti Push-In, DILA, DILM7 - DILM15
Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio DILA - Modulo contatti ausiliari
|
Sigla catalogo |
199323
|
EAN |
4015081974078
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
47 mm
|
Altezza prodotto |
72 mm
|
Larghezza prodotto |
16 mm
|
Peso prodotto |
0.02 kg
|
Certificazione/i |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CE marking UL CSA UL Category Control No.: NKCR |
Codice modello |
DILA-XHI10-S-PI
|
Caratteristiche |
Contatti legati (a guida forzata) all’interno del modulo contatti ausiliari (conformemente a IEC 60947-5-1, allegato L)
|
Funzioni |
Per applicazioni standard
|
Dotato di: |
Contatti a guida forzata
|
Numero di poli |
Unipolare
|
Tipo di collegamento elettrico |
raccordo a molla
|
Grado di protezione |
IP20
|
Durata elettrica |
1.300.000 operazioni (a 230 V, AC-15, 3 A)
|
Modello |
Montaggio in alto
|
Metodo di montaggio |
applicazione laterale
|
Categoria di sovratensione |
III
|
Grado di inquinamento |
3
|
Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
Tipo |
Contatti ausiliari laterali
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm² |
Capacità morsetti (flessibile) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
20 - 14
|
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto) |
16 A
|
Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
0.1 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) |
10 A a 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
3 A a 110 VDC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto in serie) 6 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie) 1 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie) |
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V |
1.5 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
2.5 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V |
1 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V |
0.5 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
500 V
|
Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura |
10 A gG/gL, 500 V, Max Fusibile, Contatti
|
Isolamento sicuro |
400 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
400 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140 |
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA) |
Tipo connessione |
Morsetti push-in
|
Affidabilità circuito di comando |
λ < 5 x 1/10⁷ (1 guasto in 2.000.000 operazioni a Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|