Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza, 3 poli, 380 V 400 V 4 kW, 1 NA, 230 V 50/60 Hz, Comando in corrente alternata, Morsetti Push-In
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
|
| Sigla catalogo |
199646
|
| EAN |
4015081983476
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
68 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.225 kg
|
| Certificazione/i |
VDE 0660
IEC/EN 60947 |
| Codice modello |
DILM9-10(230V50/60HZ)-PI
|
| Resistenza agli urti |
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 3,4 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms 10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 5,7 g, Contatto principale N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms 3,4 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Numero di contatti principali (contatto NA) |
3
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale |
0
|
| Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso) |
45 A
|
| Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso) |
18 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto) |
21 A
|
| Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) |
50 A
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V |
90 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 380/400 V |
90 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V |
70 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V |
50 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947) |
112 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V |
9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
7 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V |
5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V |
4.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V |
20 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V |
15 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V |
20 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz |
1.6 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz |
2.8 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz |
2.8 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
3.6 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Disturbi emessi |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Immunità |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Applicazione |
Contattori di potenza per motori
|
| Connessione |
Morsetto ad innesto
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Durata meccanica |
10.000.000 di manovre (comando in AC)
|
| Massima frequenza di manovra |
9000 operazioni meccaniche/ora (Comando in AC)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
|
| Categoria d'uso |
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Grandezza |
Grandezza 1
|
| Tempo arco |
10 ms
|
| Tensione di diseccitazione |
Comando in AC: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
27 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
25 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
1,4 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
1,4 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
3,3 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz 4,2 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
230 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
230 V
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
21 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min |
15 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
18 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min |
9 ms
|
| Isolamento sicuro |
400 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
400 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140 |
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
5 kA, fusibile massimo 30 A, SCCR (UL/CSA)
5 kA, massimo 30 A CB, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V) |
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 20 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, fusibile di CLASSE RK5 massimo 25 A, SCCR (UL/CSA) Interruttore automatico massimo 65 kA, 16 A, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 20 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, fusibile di CLASSE RK5 massimo 25 A, SCCR (UL/CSA) |
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V |
35 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V |
20 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V |
20 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V |
16 A gG/gL
|
| Dimensione cacciavite |
3,0 x 0,5 mm, Vite terminale
3 x 0,5 mm, Vite terminale |
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
10 mm
|
| Sezione di collegamento (flessibile con puntalino non isolato) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Capacità morsetti (flessibile) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Capacità del morsetto (flessibile con estremità del cavo saldata a ultrasuoni) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
20 - 14
|