Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

206882
CI-K2-100-TS

Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, AxLxP=160x100x100mm, +guida di montaggio CI-K2-100-TS

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
206882
EAN
4015082068820
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.345 kg
Certificazione/i
IEC 60068-2-11
IEC/EN 60529
UL94: VO/1.5 mm thickness
DIN EN 62208
UL94: HB
Note catalogo
Spia L‐… montaggio possibile nella base preforata M20/M25
Codice modello
CI-K2-100-TS

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza ambientale
Resist. agli agenti chimici (membr. pass. (CI-K1/CI-K2) e mater. sigill.)
Non resistente all'olio minerale
Non resistente al benzene
Parzialmente resistente al benzene
Parzialmente resistente agli acidi (> 10%)
Resistente al benzene
Resistente ai grassi
Resistente agli agenti chimici (copertura, base)
Resistente agli acidi (< 10%)
Parzialmente resistente ai grassi
Resistente alla benzina
Parzialmente resistente all'alcol
Resistente all'alcol
Resistente alle soluzioni saline
Resistente all'olio minerale
Resistente agli alcali
Non resistente a soluzioni alcaline
Resistenza agli urti
IK06 (in conformità a EN 50102)
Resistenza alla temperatura
-40 - 80 °C (guarnizione)
-40 °C - +120 °C (custodia)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
12.5 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Dissipazione di calore irradiato con montaggio separato
12,5 W (a una temperatura ambiente di 20 °C)
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore base
Grigio chiaro, Copertura (RAL 7035)
Grigio chiaro, Operatore (RAL 7035)
Nero (RAL 9005)
Materiale custodia
Plastica
1 Ω x 10¹³ (resistenza superficiale conforme a IEC 60093)
Caratteristiche
Resistenza UV sotto schermo protettivo
Senza alogeni
Dotato di:
Guida di montaggio conforme a IEC/EN 60715
Guida cavi di controllo
Setti sfondabili
Con entrate cavo a membrana.
Setti sfondabili per ingresso cavi metrici su piastra sup., inf. e post.

Informazioni generali

Materiale copertura
Policarbonato rinforzato con fibra di vetro
Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Rigidità dielettrica
30 kV/mm, in conformità a IEC 60243-1
Comportamento alla fiamma
650 °C/spess. 1 mm (membr. pass. e mat. di ten.) conf. a VDE 0471 parte 2)
960 °C/1 mm spess. (base, coperchio, filo incand. conf. a VDE 0471 parte 2)
Modello
In custodia
Profondità supporto
73 mm
Capacità peso montaggio - max
0.7 kg
Categoria prodotto
Scatole vuote
Adatto per
Arresto d’emergenza
Trattamento della superficie
Resistente alla corrosione
Track resistance
CTI 175 (coperchio, conforme alla norma IEC 60112)
CTI 175 (base, conforme alla norma IEC 60112)
Tipo
Involucro base
Consumo di acqua
0,29% (in conformità a DIN EN ISO 62)

Esporta le caratteristiche del prodotto