Eaton Moeller® series P1 Interruttore ON/OFF, P1, 25 A, in custodia, 3 poli, Funzione di arresto d'emergenza, con leva rossa e targhetta frontale gialla
Nome prodotto |
Eaton Moeller® series - P1 Interruttore ON/OFF
|
Sigla catalogo |
207300
|
EAN |
4015082073008
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
107 mm
|
Altezza prodotto |
180 mm
|
Larghezza prodotto |
100 mm
|
Peso prodotto |
0.43 kg
|
Certificazione/i |
UL
IEC/EN 60947 IEC/EN 60204 VDE 0660 CSA IEC/EN 60947-3 |
Note catalogo |
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
|
Codice modello |
P1-25/I2-RT
|
Caratteristiche |
Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
|
Dotato di: |
Presa per il pollici rossa e piastra anteriore gialla
|
Funzioni |
Funzione di arresto di emergenza
|
Numero di poli |
A 3 poli
|
Accessori |
Contatto ausiliario o conduttore neutro installato dall'utente.
|
Grado di protezione |
NEMA 12
|
Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
Durata meccanica |
300.000 operazioni
|
Metodo di montaggio |
Montaggio in custodia
|
Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
Massima frequenza di manovra |
1200 operazioni/h
|
Categoria di sovratensione |
III
|
Grado di inquinamento |
3
|
Categoria prodotto |
Interruttore ON/OFF
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
Isolamento sicuro |
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
|
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
|
Adatto per |
Montaggio a pavimento
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
Capacità morsetti |
1 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
1 x (1,5 - 6) mm², con conduttore unico o a trefoli 14 - 8 AWG, con conduttore unico o flessibile con puntalino 2 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228 2 x (1,5 - 6) mm², con conduttore unico o a trefoli |
Grandezza vite |
M4
|
Coppia di serraggio |
14,1 lb-in, Morsetti a bullone
1,6 Nm, Morsetti a vite |
Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3) |
190 A
|
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3) |
150 A
|
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3) |
170 A
|
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3) |
150 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
19.6 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
15.2 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
12.1 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
8.8 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V |
25 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V |
25 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V |
25 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V |
17.4 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V |
12.6 A
|
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms |
25 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V |
25 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V |
25 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V |
25 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V |
12 A
|
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz |
5.5 kW
|
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
13 kW
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz |
11 kW
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz |
11 kW
|
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
25 A
|
Corrente ininterrotta |
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione max.
|
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
80 kA
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
0,64 kA
640 A, Contatti, 1 secondo |
Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
110A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) |
Corrente nominale cortocircuito (high-fault) |
10 kA, SCCR (UL/CSA)
50 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
Classe di protezione da corto circuito |
25 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
Carico nominale |
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %) 1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%) |
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V |
1
|
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V |
2
|
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V |
2
|
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V |
3
|
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
20 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
|
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA) |
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3) |
240 A
|
Tensione per coppia di contatti in serie |
60 V
|
Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
1 HP
|
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, 1-fase |
2 HP
|
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
3 HP
|
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
3 HP
|
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
5 HP
|
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
10 HP
|
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
15 HP
|
Affidabilità circuito di comando |
1 guasto ogni 100.000 operazioni, calcolatp statisticamente, a 24 V DC, 10 mA
|
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
Colore attuatore |
Rosso
|
Tipo attuatore |
Maniglia corta
|
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
1.1 W
|
Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1.1 W
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
25 A
|
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|