Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

207437
Codice del modello: CI-K2-T3-2

Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, HxLxP=160x100x80 mm per T3-2

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure
Sigla catalogo
207437
EAN
4015082074371
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.33 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 94
CSA
UL
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: MITW2
UL 508
CE
CSA Class No.: 3211-07
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E54120
IEC/EN 60947-3
Codice modello
CI-K2-T3-2

Features & Functions

Materiale custodia
Termoplastico
Dotato di:
morsetto supplementare
Con entrate cavo a membrana.

General information

Grado di protezione
IP65
NEMA 12
Modello
In custodia
Tipo
Custodia in materiale isolante
Utilizzato con
con un morsetto PE aggiuntivo

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
12.5 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Dissipazione di calore irradiato con montaggio separato
12,5 W (a una temperatura ambiente di 20 °C)
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.