Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

207631
Codice del modello: CI-K2-100-AD

Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, HxLxP=160x100x100mm, +adattatore componente DILE+ZE

General specifications

Nome prodotto
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
207631
EAN
4015082076313
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.38 kg
Conformità
CE
Codice modello
CI-K2-100-AD

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W

Features & functions

Materiale custodia
Plastica

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Modello
Montaggio a parete

Esporta le caratteristiche del prodotto