Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, AxLxP=160x100x145mm, +Adattatore componente DILE+ZE CI-K2-145-AD
| Nome prodotto |
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
207632
|
| EAN |
4015082076320
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
145 mm
|
| Altezza prodotto |
180 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.46 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60529
DIN EN 62208 UL94: HB UL94: VO/1.5 mm thickness IEC 60068-2-11 |
| Note catalogo |
Spia L‐… montaggio possibile nella base preforata M20/M25
|
| Codice modello |
CI-K2-145-AD
|
| Resistenza ambientale |
Resistente agli alcali
Parzialmente resistente ai grassi Resist. agli agenti chimici (membr. pass. (CI-K1/CI-K2) e mater. sigill.) Parzialmente resistente agli acidi (> 10%) Resistente alla benzina Resistente agli agenti chimici (copertura, base) Non resistente all'olio minerale Parzialmente resistente al benzene Non resistente al benzene Parzialmente resistente all'alcol Non resistente a soluzioni alcaline Resistente all'olio minerale Resistente all'alcol Resistente ai grassi Resistente al benzene Resistente alle soluzioni saline Resistente agli acidi (< 10%) |
| Resistenza agli urti |
IK06 (in conformità a EN 50102)
|
| Resistenza alla temperatura |
-40 - 80 °C (guarnizione)
-40 °C - +120 °C (custodia) |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
18.5 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Dissipazione di calore irradiato con montaggio separato |
18,5 W (a una temperatura ambiente di 20 °C)
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore base |
Grigio chiaro, Operatore (RAL 7035)
Nero (RAL 9005) Grigio chiaro, Copertura (RAL 7035) |
| Materiale custodia |
1 Ω x 10¹³ (resistenza superficiale conforme a IEC 60093)
Plastica |
| Caratteristiche |
Resistenza UV sotto schermo protettivo
Senza alogeni |
| Dotato di: |
Piastra di adattamento per contattori di potenza DILE e relè di protezione motore ZE
Guida cavi di controllo |
| Setti sfondabili |
Con entrate cavo a membrana.
Setti sfondabili per ingresso cavi metrici su piastra sup., inf. e post. |
| Materiale copertura |
Policarbonato rinforzato con fibra di vetro
|
| Grado di protezione |
IP65
NEMA Altro |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Rigidità dielettrica |
30 kV/mm, in conformità a IEC 60243-1
|
| Comportamento alla fiamma |
650 °C/spess. 1 mm (membr. pass. e mat. di ten.) conf. a VDE 0471 parte 2)
960 °C/1 mm spess. (base, coperchio, filo incand. conf. a VDE 0471 parte 2) |
| Modello |
In custodia
|
| Profondità supporto |
124 mm
|
| Capacità peso montaggio - max |
0.7 kg
|
| Categoria prodotto |
Scatole vuote
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|
| Trattamento della superficie |
Resistente alla corrosione
|
| Track resistance |
CTI 175 (base, conforme alla norma IEC 60112)
CTI 175 (coperchio, conforme alla norma IEC 60112) |
| Tipo |
Involucro base
|
| Consumo di acqua |
0,29% (in conformità a DIN EN ISO 62)
|