Scarica il documento () sui 20

20NHG01BI
Codice del modello: NH FUSE 20A 500V GL/GG SIZE 01

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 20 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura isolate

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
20NHG01BI
EAN
5027590468176
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
58 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
295 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 20A 500V GL/GG SIZE 01

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
20A
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
120 kA
Classe
Classe gG/gL

Product specifications

Dimensione fusibile
NH01
Agganci in metallo isolati (IMGL)

Accessori

Adatto per
Microinterruttore 170H0235

Esporta le caratteristiche del prodotto