Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

211107
CI-K2-80-A

Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, AxLxP=160x100x80mm, +preforatura 45 mm CI-K2-80-A

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
211107
EAN
4015082111076
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.32 kg
Certificazione/i
IEC 60068-2-11
UL94: HB
UL94: VO/1.5 mm thickness
IEC/EN 60529
DIN EN 62208
Codice modello
CI-K2-80-A

Ambient conditions, mechanical

Resistenza ambientale
Non resistente al benzene
Parzialmente resistente al benzene
Resistente agli agenti chimici (copertura, base)
Parzialmente resistente agli acidi (> 10%)
Parzialmente resistente all’alcol
Resistente agli acidi (< 10%)
Resistente all’alcol
Non resistente a soluzioni alcaline
Resistente al benzene
Resistente agli alcali
Resistente alla benzina
Parzialmente resistente ai grassi
Resistente alle soluzioni saline
Resistente all’olio minerale
Resistente ai grassi
Resist. agli agenti chimici (membr. pass. (CI-K1/CI-K2) e mater. sigill.)
Non resistente all’olio minerale
Resistenza agli urti
IK06 (in conformità a EN 50102)
Resistenza alla temperatura
-40 - 80 °C (guarnizione)
-40 °C - +120 °C (custodia)

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
10 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore base
Grigio chiaro, Operatore (RAL 7035)
Nero (RAL 9005)
Grigio chiaro, Copertura (RAL 7035)
Materiale custodia
Plastica
1 Ω x 10¹³ (resistenza superficiale conforme a IEC 60093)
Caratteristiche
Resistenza UV sotto schermo protettivo
Senza alogeni
Dotato di:
Apertura nell’involucro
Con entrate cavo a membrana.
Guida cavi di controllo
Setti sfondabili
Setti sfondabili per ingresso cavi metrici su piastra sup., inf. e post.

General information

Materiale copertura
Policarbonato rinforzato con fibra di vetro
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Rigidità dielettrica
30 kV/mm, in conformità a IEC 60243-1
Comportamento alla fiamma
960 °C/1 mm spess. (base, coperchio; filo incand. conf. a VDE 0471 parte 2)
650 °C/spess. 1 mm (membr. pass. e mat. di ten.) conf. a VDE 0471 parte 2)
Modello
Montaggio in custodia
Profondità supporto
46 mm
Capacità peso montaggio - max
0.7 kg
Categoria prodotto
Scatole vuote
Adatto per
Arresto d’emergenza
Trattamento della superficie
Resistente alla corrosione
Track resistance
CTI 175 (coperchio, conforme alla norma IEC 60112)
CTI 175 (base, conforme alla norma IEC 60112)
Tipo
Involucro base
Consumo di acqua
0,29% (in conformità a DIN EN ISO 62)

Esporta le caratteristiche del prodotto