Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

211108
CI-K2-80-K

Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, AxLxP=160x100x100mm, +coperchio ribaltabile CI-K2-80-K

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
211108
EAN
4015082111083
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.342 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60529
UL94: VO/1.5 mm thickness
IEC 60068-2-11
UL94: HB
DIN EN 62208
Codice modello
CI-K2-80-K

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza ambientale
Parzialmente resistente ai grassi
Parzialmente resistente agli acidi (> 10%)
Non resistente all'olio minerale
Resistente agli alcali
Resistente all'alcol
Resistente alla benzina
Resistente alle soluzioni saline
Resistente ai grassi
Resistente agli acidi (< 10%)
Parzialmente resistente all'alcol
Non resistente al benzene
Resistente al benzene
Resistente agli agenti chimici (copertura, base)
Parzialmente resistente al benzene
Resist. agli agenti chimici (membr. pass. (CI-K1/CI-K2) e mater. sigill.)
Non resistente a soluzioni alcaline
Resistente all'olio minerale
Resistenza agli urti
IK06 (in conformità a EN 50102)
Resistenza alla temperatura
-40 °C - +120 °C (custodia)
-40 - 80 °C (guarnizione)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente.
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
10 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore base
Grigio chiaro, Copertura (RAL 7035)
Nero (RAL 9005)
Grigio chiaro, Operatore (RAL 7035)
Materiale custodia
1 Ω x 10¹³ (resistenza superficiale conforme a IEC 60093)
Plastica
Caratteristiche
Resistenza UV sotto schermo protettivo
Senza alogeni
Dotato di:
Coperchio ribaltabile
Guida cavi di controllo
Setti sfondabili
Setti sfondabili per ingresso cavi metrici su piastra sup., inf. e post.
Setti sfondabili di ingresso cavo metrico rigido

Informazioni generali

Materiale copertura
Policarbonato rinforzato con fibra di vetro
Grado di protezione
IP54
NEMA Altro
Rigidità dielettrica
30 kV/mm, in conformità a IEC 60243-1
Comportamento alla fiamma
960 °C/1 mm spess. (base, coperchio, filo incand. conf. a VDE 0471 parte 2)
650 °C/spess. 1 mm (membr. pass. e mat. di ten.) conf. a VDE 0471 parte 2)
Modello
In custodia
Profondità supporto
70 mm
Capacità peso montaggio - max
0.7 kg
Categoria prodotto
Scatole vuote
Adatto per
Arresto d’emergenza
Trattamento della superficie
Resistente alla corrosione
Track resistance
CTI 175 (base, conforme alla norma IEC 60112)
CTI 175 (coperchio, conforme alla norma IEC 60112)
Tipo
Involucro base
Consumo di acqua
0,29% (in conformità a DIN EN ISO 62)

Esporta le caratteristiche del prodotto