Eaton Moeller® series M22 Pulsante, RMQ-Titan, custodia, instabile, 1 NC, 1 NA, verde, con iscrizione, Ghiera frontale colore "Titan"
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - Pulsante assemblato
|
| Sigla catalogo |
216522
|
| EAN |
4015082165222
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
72 mm
|
| Peso prodotto |
0.185 kg
|
| Certificazione/i |
UL Category Control No.: NKCR
UL CE CSA-C22.2 No. 14-05 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 UL 508 IEC/EN 60947-5 IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 VDE 0660 CSA |
| Note catalogo |
Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
|
| Codice modello |
M22-D-G-X1/KC11/I
|
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Colore attuatore |
Verde
|
| Funzione attuatore |
Ad impulso
|
| Corsa dell’attuatore e forza di attuazione (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
| Colore ghiera frontale |
titanio
|
| Progettazione |
Custodia
|
| Colore base |
Grigio
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Iscrizione |
Inciso
|
| Corsa della manopola |
5.7 mm
|
| Setti sfondabili |
2 x M25/20 (setto sfondabile per ingresso cavo sul lato)
1 x M20 (setto sfondabile per ingresso cavi sul lato) 2 x M16 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla base) |
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Numero di posizioni |
1
|
| Numero RAL |
7035
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.11 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
500 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
115 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
500 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
115 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
220 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Grado di protezione |
IP67/IP69
NEMA 4X, 13 |
| Durata |
1.000.000 operazioni meccaniche
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Massima frequenza di manovra |
1800 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
|
| Tipo |
Attuatore a pulsante
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
1 kA
|