Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216525

Eaton Moeller® series involucro M22, Pulsanti di arresto/arresto di emergenza controllati, A fungo, 38 mm, Non illuminato, Sblocco trazione, 1 NC, 1 NA, collegamento a bullone, rosso, giallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Pulsante di arresto di emergenza M22
Sigla catalogo
216525
EAN
4015082165253
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.192 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
UL
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
Codice modello
M22-PV/KC11/IY

Attuatore

Forza di attivazione
50 N
Colore attuatore
Rosso
Diametro attuatore
38 mm
Funzione attuatore
Sblocco mediante a tirare
Corsa dell’attuatore e forza di attuazione (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Progettazione
A fungo
Illuminazione
Non luminoso
Corsa della manopola
5.7 mm

Contatti

Forza per apertura positiva - min
20 N
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.11 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
500 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
115 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
500 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
115 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
220 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Features & functions

Progettazione
A fungo
Colore base
Giallo
Materiale custodia
Plastica

Informazioni generali

Grado di protezione
IP altro
NEMA 4X, 13
Durata
100.000 operazioni meccaniche
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni anteriori: 35 mm
Adatto per
Arresto d’emergenza
Tipo
  • Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza
  • Involucro

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Istruzioni di installazione

Report di certificazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.