Pulsante Eaton Moeller® series M22, RMQ-Titan, ad impulso, Senza capsula per pulsante, Ghiera frontale: titanio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - pulsante
|
| Sigla catalogo |
216602
|
| EAN |
4015082166021
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.009 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 UL 508 VDE CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 CSA IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 CE CSA-C22.2 No. 14-05 UL UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 DNV |
| Codice modello |
M22-D-X
|
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Colore attuatore |
Altri
|
| Funzione attuatore |
tattile
instabile |
| Colore ghiera frontale |
titanio
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
Classico
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
IP66 NEMA 3R NEMA 4x IP67 IP69K NEMA 13 |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP67/IP69K
NEMA 4x |
| Durata meccanica |
5.000.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
3600 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
|
| Tipo |
Attuatore a pulsante
|