Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216769

Eaton Moeller® series M22 Pulsante a fungo, RMQ-Titan, fungo, permanente, A fungo giallo, senza capsula, Senza, Ghiera frontale colore titanio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - pulsante a fungo
Sigla catalogo
216769
EAN
4015082167691
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.016 kg
Conformità
CE
Codice modello
M22-DRP-Y-X-GVP

Attuatore

Colore attuatore
Giallo
Funzione attuatore
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Dotato di:
Ghiera frontale
Tipo di lente
rotondo
Numero di postazioni di comando
1

Informazioni generali

Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 4x
IP67/IP69K
Diametro di apertura
22 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto