Eaton Moeller® series M22 Indicatore luminoso, RMQ-Titan, sporgente, forma conica, azzurro
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - indicatore luminoso (spia)
|
| Sigla catalogo |
216782
|
| EAN |
4015082167820
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
38 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.007 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91 CE CSA CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 UL 508 VDE 0660 UL CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 |
| Codice modello |
M22-LH-B
|
| Colore ghiera frontale |
Cromo
|
| Materiale ghiera frontale |
Altro
|
| Progettazione |
conico
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Colore della lente |
Blu
|
| Tipo di lente |
rotondo
Alta |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Grado di protezione |
NEMA 4X, 13
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP67/IP69K
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Dimensione |
Diametro anteriore: 29,7 mm
|
| Tipo |
Indicatori luminosi
|
| Capacità morsetti |
0,5 - 1,5 mm², cavo rigido
0,5 - 1,5 mm², a trefoli |