Eaton Moeller® series PKZM4 Interruttore di protezione del motore, Ir= 16 - 25 A, Morsetti a bullone, Terminazioni: IP00 PKZM4-25
| Nome prodotto |
Interruttore di protezione del motore PKZM4 Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
222352
|
| EAN |
4015082223526
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
140 mm
|
| Larghezza prodotto |
55 mm
|
| Peso prodotto |
1.136 kg
|
| Certificazione/i |
CE
CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947 VDE 0660 UL 60947-4-1 UL File No.: E36332 CSA Class No.: 3211-05 UL UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947-4-1 CSA |
| Codice modello |
PKZM4-25
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
25 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
14.7 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
4.9 W
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
25 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
12.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 440 V, 50 Hz |
12.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 500 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
25 A
|
| Tipo attuatore |
Manopola
|
| Caratteristiche |
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102)
|
| Funzioni |
Protezione motore
Sensibilità alla mancanza di fase |
| Numero di poli |
3 poli
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Grado di protezione |
IP20
Morsetti: IP00 |
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, PTB 10, ATEX 3012, Ex II(2) G
|
| Durata elettrica |
30.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
|
| Durata meccanica |
30.000 operazioni (principali percorsi di conduzione)
|
| Posizione di montaggio |
Può essere innestato su una guida con profilo “top-hat” IEC/EN 60715 altezza di 7,5 o 15 mm.
|
| Massima frequenza di manovra |
40 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttore di protezione del motore
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
|
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Circuito di derivazione: Tipo manuale E se utilizzato con il morsetto, o adatto per installazioni di gruppo, (UL/CSA) |
| Compensazione della temperatura |
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25 %/K, errore residuo per T > 40° -25 - 55 °C, Campo di funzionamento |
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
2 HP
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
5 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
3 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
7.5 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
15 HP
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
20 HP
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC |
150 kA
|
| Corrente di cortocircuito |
60 kA DC, Fino a 250 V DC, Parti conduttive principali
|
| Corrente di cortocircuito nominale (protezione gruppo) |
600 A, High-Fault 600 V, max. CB, SCCR (UL/CSA)
42 kA, High-Fault 600 V, CB, SCCR (UL/CSA) 42 kA, High-Fault 600 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA) 600 A, High-Fault 600 V, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale di cortocircuito (tipo E) |
25 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA) Accessori richiesti BK50/3-PKZ4-E 65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) |
| Sgancio in cortocircuito |
Apparecchio base, fisso a: 15,5 x Iu
Tolleranza ± 20% 388 A, Irm |
| Poteri d'interruzione |
25 A, AC-3 fino a 690 V
25 A (3 contatti in serie), DC-5 fino a 250 V |
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
14 mm
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,75 - 35) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 25) mm², conduttori principali |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 16) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
14 - 2
|
| Coppia di serraggio |
3,3 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
25 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
16 A
|
| Caratteristica di intervento |
Classe di intervento 10 A
|