Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, AxLxP=160x100x80mm, +preforatura 45 mm CI-K2H-80-A
| Nome prodotto |
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
229309
|
| EAN |
4015082293093
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
180 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.34 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60529
IEC 60068-2-11 UL94: VO/1.5 mm thickness DIN EN 62208 UL94: HB |
| Codice modello |
CI-K2H-80-A
|
| Resistenza ambientale |
Resistente all'olio minerale
Resistente alla benzina Non resistente a soluzioni alcaline Parzialmente resistente all'alcol Resistente agli acidi (< 10%) Non resistente al benzene Resistente ai grassi Resist. agli agenti chimici (membr. pass. (CI-K1/CI-K2) e mater. sigill.) Resistente all'alcol Parzialmente resistente ai grassi Non resistente all'olio minerale Resistente agli alcali Resistente al benzene Resistente agli agenti chimici (copertura, base) Parzialmente resistente al benzene Resistente alle soluzioni saline Parzialmente resistente agli acidi (> 10%) |
| Resistenza agli urti |
IK06 (in conformità a EN 50102)
|
| Resistenza alla temperatura |
-40 °C - +120 °C (custodia)
-40 - 80 °C (guarnizione) |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente.
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
10 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore base |
Grigio chiaro, Copertura (RAL 7035)
Grigio chiaro, Operatore (RAL 7035) Nero (RAL 9005) |
| Materiale custodia |
1 Ω x 10¹³ (resistenza superficiale conforme a IEC 60093)
Plastica |
| Caratteristiche |
Senza alogeni
Resistenza UV sotto schermo protettivo |
| Dotato di: |
Guida cavi di controllo
Apertura nell’involucro |
| Setti sfondabili |
Setti sfondabili di ingresso cavo metrico rigido
Con entrate cavo preforate Setti sfondabili per ingresso cavi metrici su piastra sup., inf. e post. |
| Materiale copertura |
Policarbonato rinforzato con fibra di vetro
|
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |
| Rigidità dielettrica |
30 kV/mm, in conformità a IEC 60243-1
|
| Comportamento alla fiamma |
650 °C/spess. 1 mm (membr. pass. e mat. di ten.) conf. a VDE 0471 parte 2)
960 °C/1 mm spess. (base, coperchio, filo incand. conf. a VDE 0471 parte 2) |
| Modello |
In custodia
|
| Profondità supporto |
46 mm
|
| Capacità peso montaggio - max |
0.7 kg
|
| Categoria prodotto |
Scatole vuote
|
| Trattamento della superficie |
Resistente alla corrosione
|
| Track resistance |
CTI 175 (coperchio, conforme alla norma IEC 60112)
CTI 175 (base, conforme alla norma IEC 60112) |
| Tipo |
Involucro base
|
| Consumo di acqua |
0,29% (in conformità a DIN EN ISO 62)
|