Custodia in materiale isolante Eaton Moeller® series CI-K, AxLxP=160x100x100mm, +coperchio ribaltabile CI-K2H-80-K
| Nome prodotto |
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
229310
|
| EAN |
4015082293109
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
180 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.36 kg
|
| Certificazione/i |
IEC 60068-2-11
UL94: VO/1.5 mm thickness IEC/EN 60529 DIN EN 62208 UL94: HB |
| Codice modello |
CI-K2H-80-K
|
| Resistenza ambientale |
Non resistente al benzene
Resistente alla benzina Non resistente a soluzioni alcaline Non resistente all'olio minerale Resistente all'alcol Resistente al benzene Resistente alle soluzioni saline Resistente agli alcali Resistente ai grassi Resistente all'olio minerale Resistente agli agenti chimici (copertura, base) Resist. agli agenti chimici (membr. pass. (CI-K1/CI-K2) e mater. sigill.) Parzialmente resistente ai grassi Resistente agli acidi (< 10%) Parzialmente resistente agli acidi (> 10%) Parzialmente resistente all'alcol Parzialmente resistente al benzene |
| Resistenza agli urti |
IK06 (in conformità a EN 50102)
|
| Resistenza alla temperatura |
-40 °C - +120 °C (custodia)
-40 - 80 °C (guarnizione) |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
10 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore base |
Nero (RAL 9005)
Grigio chiaro, Operatore (RAL 7035) Grigio chiaro, Copertura (RAL 7035) |
| Materiale custodia |
Plastica
1 Ω x 10¹³ (resistenza superficiale conforme a IEC 60093) |
| Caratteristiche |
Resistenza UV sotto schermo protettivo
Senza alogeni |
| Dotato di: |
Guida cavi di controllo
Coperchio ribaltabile |
| Setti sfondabili |
Con entrate cavo preforate
Setti sfondabili per ingresso cavi metrici su piastra sup., inf. e post. Setti sfondabili di ingresso cavo metrico rigido |
| Materiale copertura |
Policarbonato rinforzato con fibra di vetro
|
| Grado di protezione |
IP65
NEMA Altro |
| Rigidità dielettrica |
30 kV/mm, in conformità a IEC 60243-1
|
| Comportamento alla fiamma |
650 °C/spess. 1 mm (membr. pass. e mat. di ten.) conf. a VDE 0471 parte 2)
960 °C/1 mm spess. (base, coperchio, filo incand. conf. a VDE 0471 parte 2) |
| Modello |
In custodia
|
| Profondità supporto |
70 mm
|
| Capacità peso montaggio - max |
0.7 kg
|
| Categoria prodotto |
Scatole vuote
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|
| Trattamento della superficie |
Resistente alla corrosione
|
| Track resistance |
CTI 175 (base, conforme alla norma IEC 60112)
CTI 175 (coperchio, conforme alla norma IEC 60112) |
| Tipo |
Involucro base
|
| Consumo di acqua |
0,29% (in conformità a DIN EN ISO 62)
|