Scarica il documento () sui 20

231225
Codice del modello: CI-K4X-160-TS-NA

Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, AxLxP=240x160x160mm, + guida di montaggio, Tipo NA

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure
Sigla catalogo
231225
EAN
4015082312251
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
240 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
0.846 kg
Certificazione/i
CE
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E54120
UL Category Control No.: MITW2
CSA-C22.2 No. 94
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-3
CSA Class No.: 3211-07
UL
Note catalogo
Con approvazione UL, CSA
Codice modello
CI-K4X-160-TS-NA

Features & Functions

Colore base
Nero (RAL 9005)
Grigio chiaro, Operatore (RAL 7035)
Materiale custodia
Termoplastico
Caratteristiche
Forma livellata completamente tonda con spigoli vivi
Dotato di:
barra DIN

General information

Grado di protezione
IP65
NEMA 13
Uso interno ed esterno
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Modello
In custodia
Profondità supporto
128 mm
Categoria prodotto
Quadri base
Trattamento della superficie
Resistente alla corrosione
Tipo
Involucro base

Ambient conditions, mechanical

Resistenza alla temperatura
-40 - 80 °C (guarnizione)
-40 °C - +120 °C (custodia)

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
29.5 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente.
10.2.6 Impatto meccanico
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.