Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

239579
DILM115-22(RAC440)

Contattore di potenza Eaton Moeller® series DILM, 380 V 400 V 55 kW, 2 NA, 2 contatti NC, RAC 440: 380 - 440 V 50/60 Hz, comando in corrente alternata, morsetti a vite

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
239579
EAN
4015082395797
Lunghezza/profondità del prodotto
175 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
2.31 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
VDE
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
VDE 0660
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL File No.: E29096
CE
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLDX
Note catalogo
Contatti secondo EN 50012
Codice modello
DILM115-22(RAC440)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contatti

Numero di contatti principali (contatto NA)
3
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Corrente termica convenzionale Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
285 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
115 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
135 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
130 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
325 A

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
18.9 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
6.3 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
115 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.3 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
1150 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
1150 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
1150 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
1100 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947)
1610 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
115 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
115 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
115 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
115 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
93 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
55 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
55 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
55 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
45 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V
90 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V
160 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
40 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
55 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
70 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
75 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
85 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
90 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
17 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
19 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
33 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
35 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
40 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
43 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Compatibilità elettromagnetica

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Features & functions

Dotato di:
Circuito di protezione nell’elettronica di comando
Contatto specchio
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP00
Durata meccanica
10.000.000 di manovre (comando in AC)
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni meccaniche/ora (Comando in AC)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Corrente residua
1 mA (con attivazione di A1 - A2 tramite i compon. elettronici con segnale "0")
Resistenza per polo
0.6 mΩ
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Categoria d'uso
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tempo arco
15 ms
Tensione di diseccitazione
Comando in AC: 0,6 - 0,25 x UC, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,15 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
180 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
170 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
2,3 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
3,1 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
2,3 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
3,1 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
440 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
380 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
440 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
380 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
33 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
28 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
41 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
35 ms

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
10 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
40 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
25 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
50 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
100 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
100 HP

Sicurezza

Isolamento sicuro
690 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
440 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
10 kA, fusibile massimo 600 A, SCCR (UL/CSA)
10 kA, massimo 600 A CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 300 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, fusibile massimo 600 A, SCCR (UL/CSA)
Interruttore automatico massimo 65 kA, 250 A, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 300 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, fusibile massimo 600 A, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
250 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
250 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
250 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
250 A gG/gL

Special Purpose Ratings

Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
690 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
115 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori
30 CV, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
40 CV, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
96 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
100 CV, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
92 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
104 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
99 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
75 CV, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA)
84 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
84 A, FLA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
540 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza
160 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno
160 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast
160 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase)
160 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
180 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M10, Vite terminale, conduttori principali
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
5 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale, conduttori principali
Dimensione cacciavite
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, vite term., condut. corr. di comando, cacc. a taglio
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
10 mm
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
24 mm
Capacità morsetti (banda in rame)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (Numero di segmenti x larghezza x spessore), conduttori principali
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
Sezioni di collegamento (a trefoli)
2 x (16 - 70) mm², conduttori principali
1 x (16 - 95) mm², conduttori principali
Coppia di serraggio
14 Nm, Morsetti a vite, conduttori principali
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
2 x (10 - 70) mm², conduttori principali
1 x (10 - 95) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14, Conduttori circuiti ausiliari
Tipo singolo 8…3/0, tipo doppio 8…2/0, Conduttori principali

Esporta le caratteristiche del prodotto