Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

269462
Codice del modello: CI-K2H-T3-2

Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, HxLxP=160x100x100mm, per T3-2

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure
Sigla catalogo
269462
EAN
4015082694623
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.35 kg
Conformità
CE
Note catalogo
1 unità di contatto = 2 contatti
Codice modello
CI-K2H-T3-2

Features & Functions

Materiale custodia
Termoplastico
Dotato di:
morsetto supplementare
Setti sfondabili metrici

General information

Grado di protezione
IP65
NEMA 12
Modello
In custodia
Tipo
Custodia in materiale isolante
Utilizzato con
con un morsetto PE aggiuntivo

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
12.5 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Dissipazione di calore irradiato con montaggio separato
12,5 W (a una temperatura ambiente di 20 °C)
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.