Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

274199
DILM500-S/22(220-240V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza, 380 V 400 V 265 kW, 2 NA, 2 NC, 220 - 240 V 50/60 Hz, Comando in corrente alternata, collegamento a bullone DILM500-S/22(220-240V50/60HZ)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
274199
EAN
4015082741990
Lunghezza/profondità del prodotto
216 mm
Altezza prodotto
219 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
8.58 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
UL 60947-4-1
VDE 0660
UL File No.: E29096
UL/CSA
CSA file No. 012528
North America (UL listed, CSA certified)
EN 45545: Fire protection on railway vehicles
IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B
CE marking
Note catalogo
  • Contatti secondo EN 50012
  • Testato anche in conformità con AC-3e fino a 500 V.
  • Adatti anche per motori IE3.
  • EN 45545 - Protezione antincendio sui veicoli ferroviari: Classe di isolamento antincendio di tutte le plastiche secondo UL94: V-0 / peso totale della plastica: 2,576 kg.
  • Corrente convenzionale termica lth dei contatti principali (1 polo, a giorno) a 60°
Codice modello
DILM500-S/22(220-240V50/60HZ)

AC-1/Corrente termica convenzionale

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
1500 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
600 A
Corrente convenzionale termica ith a 40°C (3 poli, aperto)
800 A
Corrente convenzionale termica ith a 50°C (3 poli, aperto)
715 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
682 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
650 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
1625 A

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
19.33 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
500 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
3.3 W

Dati elettrici

Corrente di spunto
Max. 30 x Ie (picco)
Potere d'interruzione nominale a 1000 V
950 A
Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
5000 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
5000 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
5000 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
5000 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Potere nominale di chiusura (cos phi a IEC/EN 60947)
5500 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
177 A a 690 V (compensazione individuale, condensatori trifase, stato aperto)
307A fino a 525V (compensazione individuale, condensatori trifase, stato aperto)
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
800 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 1000 V
95 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
500 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
500 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
500 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
500 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
325 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 1000 V
95 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
360 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
360 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
360 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
260 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 1000 V, 50 Hz
132 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
170 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
250 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
290 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
315 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
355 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
300 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 1000 V, 50 Hz
132 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
112 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
122 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
216 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
229 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
250 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
240 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
1000 V
Isolamento sicuro
1000 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
3900A, LRA 480V 60Hz trifase, 100000 cicli conform. alla norma UL 1995, (UL/CSA)
635A, FLA 480V 60Hz trifase, 100.000 cicli conform. alla norma UL 1995, (UL/CSA)
3120A, LRA 600V 60Hz trifase, 100000 cicli conform. alla norma UL 1995, (UL/CSA)
520A, FLA 600V 60Hz trifase, 100.000 cicli conform. alla norma UL 1995, (UL/CSA)

Informazioni generali

Accessori
Opzioni di montaggio dei contatti ausiliari: su un lato: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP00
Compatibilità elettromagnetica
Progettato per il funzionamento in ambienti industriali. Il suo utilizzo in ambienti residenziali può causare interferenze in radiofrequenza, il che potrebbe richiedere un’ulteriore soppressione.
Dotato di:
Circuito di protezione nell’elettronica di comando
Durata elettrica
100.000 operazioni (con funzionamento condensatore)
Durata meccanica
7.000.000 operazioni (comando in AC)
Massima frequenza di manovra
2000 operazioni meccaniche/ora (comando in AC)
200 manovre/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione dita e dorso della mano con calotta del morsetto o morsettiera, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Resistenza
500 mΩ (Resistenza contatto transitorio consentita del dispositivo - circuito di comando esterno quando si aziona A11)
Resistenza agli urti
8 g, Contatto ausiliario N/C, Meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Categoria d'uso
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Comportamento in condizioni marginali e transitorie
Fase di inserzione (0 - 0,7 x Uc min: Il contattore non si eccita
Ritenuta - Cadute di tensione (0,6 - 0,7 x Uc min: Il contattore rimane eccitato
Ritenuta - Sovratensione (1,15 - 1,3 x Uc max): Il contattore rimane eccitato
Fase di inserzione (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Il contattore si attiva con certezza
Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Il tempo è compensato con successo
Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Diseccitazione del contattore
Ritenuta - Interruzioni di tensione (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Il tempo è compensato con successo
Ritenuta - Interruzioni di tensione 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Diseccitazione del contattore
Tensione di diseccitazione
Comando in corrente alternata: 0,2 x US max - 0,4 x US min, Funzionamento CA
Comando in corrente alternata: 0,25 x US max - 0,6 x US min, funzionamento AC
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,85 - 1,1 V AC x Us
Consumo energetico
Trasformatore di comando con uk ≦ 10%
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
715 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
645 W, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
715 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
645 W, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
4 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
6,8 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
4 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
6,8 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
220 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
220 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
55 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
50 ms

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
150 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
200 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
400 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
500 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
30 kA, SCCR (UL/CSA)
800 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
30/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
100 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
800/600 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
800/600 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
30/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
30 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 1000 V
250 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
630 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
630 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 1000 V
200 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
500 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
500 A gG/gL

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
550 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
M10, Vite terminale, Collegamenti principali
Dimensione cacciavite
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
Capacità morsetti (busbar)
larghezza 30 mm, Collegamento principale
Capacità morsetti (banda in rame)
Fissaggio con morsetto piatto per bandella in rame o morsettiere, Consultare le capacità del morsetto per le morsettiere
Sezioni di collegamento (flessibile con capicorda)
50 - 240 mm²
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14, Conduttori circuiti ausiliari
2/0 - 500 MCM, conduttori principali
Sezioni di collegamento (a trefoli con capicorda)
70 - 240 mm²
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
24 Nm, Collegamento cavo principale vite/bullone
Larghezza bandella
16 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto