Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

277671
Codice del modello: DILMC25-01(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® serie DILM Contattore di potenza, 3 poli, 380 V 400 V 11 kW, 1 NC, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Comando in AC, Morsetti a molla DILMC25-01(230V50HZ,240V60HZ)

È disponibile una versione più recente di questo prodotto:

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
277671
EAN
4015082776718
Lunghezza/profondità del prodotto
97 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.433 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528
VDE 0660
CSA
UL
UL 60947-4-1
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
Note catalogo
Contatti secondo EN 50012
Codice modello
DILMC25-01(230V50HZ,240V60HZ)

Ambient conditions, mechanical

Resistenza agli urti
10 g, Contatto principale N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
3,5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
6,9 g, Contatto principale N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
5,3 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contacts

Numero di contatti principali (contatto NA)
3
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Conventional thermal current Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
90 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
36 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
42 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
40 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
100 A

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
4.2 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.4 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
25 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.1 W

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
250 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
250 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
250 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
150 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947)
350 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
15 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
13 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
13 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
13 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V
40 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
8.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
14.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
15.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
17.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
14 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
3.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
4 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
6.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
7 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
8 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
8.5 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Electro magnetic compatibility

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Features & functions

Dotato di:
Contatto specchio
Numero di poli
a 3 poli

General information

Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetti a molla
Grado di protezione
IP00
Durata meccanica
10.000.000 operazioni (Comando in AC)
Massima frequenza di manovra
5000 operazioni meccaniche/ora (Comando in AC)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Resistenza per polo
2.7 mΩ
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Categoria d'uso
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
Tipo di tensione
CA
Grandezza
FS2

Magnet system

Tempo arco
10 ms
Tensione di diseccitazione
Comando in AC: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
52 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
67 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
7,1 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
8,7 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
230 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
22 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
16 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
14 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
8 ms

Motor rating

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
2 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
7.5 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
5 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
10 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
15 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
20 HP

Safety

Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
440 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140

Short-circuit rating

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
125 A, CB max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
50/32 A, CB max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
50/32 A, CB max., SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
a125/100 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
100 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
50 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
35 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
35 A gG/gL

Special purpose ratings

Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
150 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
25 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori
15,2 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
5 CV, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
3 CV, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
17 A, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
10 CV, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
15 CV, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza
40 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno
40 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast
40 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)
40 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase)

Switching capacity

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600,Comando in AC (UL/CSA)
P300, Comando in DC (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
40 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Terminal capacities

Grandezza vite
M5, Vite terminale, conduttori principali
Dimensione cacciavite
3,5 mm, Morsetti a molla, Conduttori corrente di comando
2, Vite terminale, conduttori principali, Cacciavite Pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Vite terminale, conduttori principali, Cacciavite a taglio
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
10 mm
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti (flessibile)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando, Morsetti a molla
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando, Morsetti a molla
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando, Morsetti a molla
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando, Morsetti a molla
2 x (0,75 - 10) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x 16 mm², conduttori principali
Morsetti
Morsetti a molla su circuiti ausiliari e di comando
Coppia di serraggio
3,2 Nm, Morsetti a vite, conduttori principali
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 1,5) mm², Conduttori corrente di comando, Morsetti a molla
1 x (0,75 - 1,5) mm², Conduttori corrente di comando, Morsetti a molla
2 x (0,75 - 10) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14, Conduttori corrente di comando, Morsetti a molla
Tipo singolo 18 - 6, tipo doppio 18 - 8, Conduttori principali

Esporta le caratteristiche del prodotto