Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante CI, IP65_x, + pulsante a fungo per arresto di emergenza, per PKZ01
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante CI
|
| Sigla catalogo |
281406
|
| EAN |
4015082814069
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
177 mm
|
| Altezza prodotto |
158 mm
|
| Larghezza prodotto |
80 mm
|
| Peso prodotto |
0.3 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Note catalogo |
Non adatto a PKZM0…-PI / PKZM0…-SPI32
|
| Codice modello |
CI-PKZ01-PVT
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
10 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Dotato di: |
Morsetto PE(N)
Pulsante a fungo di spegnimento di emergenza |
| Funzioni |
Permanente
|
| Setti sfondabili |
2 x M25 (setto sfondabile per ingresso cavo con filettatura sul fondo)
2 x M25 (setto sfondabile per ingr. cavo con filett. sulla parte sup.) 2 x M20 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore) Specchio rigido con setti sfondabili di ingresso |
| Grado di protezione |
IP65
NEMA Altro |
| Modello |
Montaggio a vista
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|