Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281409
CI-PKZ01-NA-G

Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante CI, IP65_x, + membrana di azionamento, per PKZ01, Tipo NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante CI
Sigla catalogo
281409
EAN
4015082814090
Lunghezza/profondità del prodotto
116.5 mm
Altezza prodotto
158 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.36 kg
Certificazione/i
CE
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA File No.: 165628
UL
UL File No.: E36332
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
Note catalogo
Non adatto a PKZM0…-PI / PKZM0…-SPI32
Codice modello
CI-PKZ01-NA-G

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
10 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Materiale custodia
Plastica
Dotato di:
Filettatura e adattatore per collegamento a vite da 1/2 pollici
Morsetto PE(N)
Membrana di azionamento
Setti sfondabili
2 x M25 (setto sfondabile per ingresso cavi sulla parte superiore)
2 x M25 (setto sfondabile per ingresso cavo sul fondo)
2 x M20 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore)
Specchio rigido con setti sfondabili di ingresso

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Modello
Montaggio in custodia
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto