Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281944
CI-PKZ01-SVB-V

Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante CI, per PKZ01 +VHI, + con blocco lucchetti giallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante CI
Sigla catalogo
281944
EAN
4015082819446
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
158 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.391 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Non adatto a PKZM0…-PI / PKZM0…-SPI32
Codice modello
CI-PKZ01-SVB-V

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
10 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Materiale custodia
Plastica
Caratteristiche
Lucchettabile in posizione 0, in abbinamento a VHI-PKZ01
Dotato di:
Morsetto PE(N)
Setti sfondabili
Specchio rigido con setti sfondabili di ingresso
2 x M25 (setto sfondabile per ingresso cavo con filettatura sul fondo)
2 x M25 (setto sfondabile per ingr. cavo con filett. sulla parte sup.)
2 x M20 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore)

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Modello
In custodia
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Arresto d’emergenza

Esporta le caratteristiche del prodotto